Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22430)

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22430)
· Achswinkel 90°

· Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22430-010120015
22430-010120030
22430-015120015
22430-015120030
22430-020120015
22430-020120030
22430-025120015
22430-025120030
22430-030120015
22430-030120030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Anz. Zähne Breite
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

17.35 €

1 4 Arbeitstage 11511.9417.41513.322-56.6-0.0200

23.56 €

1 4 Arbeitstage 13015.1530.63020.3-2059140.0500

18.74 €

1 4 Arbeitstage 1.51521.1826.122.520.335-912-0.0400

32.89 €

1 4 Arbeitstage 1.53025.2845.94532.3-32916230.1700

22.66 €

1 4 Arbeitstage 21526834.83025.345-11.513.8-0.0900

53.85 €

1 4 Arbeitstage 23029.81261.26040.3-3911.518270.3200

34.51 €

1 4 Arbeitstage 2.51531.81243.537.532.355-1516.2-0.1700

59.37 €

1 4 Arbeitstage 2.53033.71576.57545.3-451520300.5000

53.86 €

1 4 Arbeitstage 31537.31252.24540.366-1719.8-0.3300

72.64 €

1 4 Arbeitstage 33042.11591.89055.3-561725380.9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerade Kegelräder Werkstoff Allgemeiner Stahlwerkstoff Benennung Kegelrad
Oberfläche Grundkörper Blank Ausführung 1 Gerade Getriebeübersetzung 1:2
n=Übersetzungsverhältnis 1:2 RoHS Ja

Technischer Support