Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Material Grundkörper | Benennung | Oberfläche Grundkörper | A=Achsabstand | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2=Teilkreisdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Steigungswinkel | Abtriebsmoment T2 Mineralfett (Nm) | Abtriebsmoment T2 Mineralöl (Nm) | Abtriebsmoment T2 Synthetiköl (Nm) | Getriebeübersetzung | Ausführung 1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | poliert | - | 10.15 | - | 11.95 | - | 8 | - | 48° 15 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | - | - | 0.0071 | ||
41.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 12.1 | - | 13.6 | - | 6 | - | 21° 50 | 1.7 | 2 | 2.6 | - | - | 0.0115 | ||
41.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 11.4 | - | 12.8 | - | 6 | - | 21° 37 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | - | - | 0.0101 | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 12.34 | - | 14.34 | - | 3 | - | 14° 4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | 0.0121 | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 13.4 | - | 14.9 | - | 3 | - | 9° 40 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | - | - | 0.0146 | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 11 | - | 12.5 | - | 3 | - | 11° 48 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | - | - | 0.0093 | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 11.3 | - | 12.8 | - | 2 | - | 7° 38 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | - | - | 0.0099 | ||
40.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 11.4 | - | 13.2 | - | 1 | - | 4° 32 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | - | - | 0.0101 | ||
40.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 11.45 | - | 12.95 | - | 1 | - | 3° 45 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | - | - | 0.0103 | ||
40.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 13.98 | - | 14.98 | - | 1 | - | 2° 3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | - | - | 0.0159 | ||
50.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 8.95 | - | 9.95 | - | 1 | - | 3° 12 | 1 | 1.2 | 1.5 | - | - | 0.0051 | ||
50.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 9.95 | - | 10.75 | - | 1 | - | 2° 18 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | - | 0.0071 | ||
50.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.3 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 11.74 | - | 12.34 | - | 1 | - | 1° 28 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | - | - | 0.0103 | ||
50.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.3 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 10 | - | 10.84 | - | 1 | - | 1° 43 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | - | - | 0.0074 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 23.85 | - | 25.63 | - | 18 | 48° 15 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.25:1 | mit Schraubenradverzahnung | 0.0295 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 21.9 | - | 24.6 | - | 27 | 21° 50 | 1.7 | 2 | 2.6 | 4.5:1 | - | 0.0242 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 22.6 | - | 24.6 | - | 30 | 21° 37 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 5:1 | - | 0.0269 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 21.66 | - | 24.6 | - | 21 | 14° 4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 7:1 | - | 0.0239 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 20.6 | - | 22.7 | - | 27 | 9° 40 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 9:1 | - | 0.0223 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 23 | - | 24.6 | - | 30 | 11° 48 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 10:1 | - | 0.0264 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 22.7 | - | 24.6 | - | 30 | 7° 38 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 15:1 | - | 0.0262 | ||
26.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 22.6 | - | 24.6 | - | 25 | 4° 32 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 25:1 | - | 0.0258 | ||
26.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 22.55 | - | 24.6 | - | 30 | 3° 45 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 30:1 | - | 0.0258 | ||
26.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 20.02 | - | 21.6 | - | 40 | 2° 3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 40:1 | - | 0.0226 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 25.05 | - | 27.2 | - | 50 | 3° 12 | 1 | 1.2 | 1.5 | 50:1 | - | 0.0800 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 24.05 | - | 26 | - | 60 | 2° 18 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 60:1 | - | 0.0314 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.3 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 22.26 | - | 24 | - | 75 | 1° 28 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 75:1 | - | 0.0276 | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.3 | Messing | Schneckenrad | - | 17 | - | 24 | - | 25.1 | - | 80 | 1° 43 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 80:1 | - | 0.0311 |
Loading...
Produkttyp | rechtsgängig | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Material Grundkörper
Benennung
Oberfläche Grundkörper
A=Achsabstand
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Steigungswinkel
Abtriebsmoment T2 Mineralfett(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl(Nm)
Getriebeübersetzung
Ausführung 1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften