Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22500-801006 |
22500-801012 |
22500-801020 |
22500-801030 |
22500-801050 |
22500-801080 |
22500-802006 |
22500-802012 |
22500-802020 |
22500-802030 |
22500-802050 |
22500-802080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Material Grundkörper | Benennung | Oberfläche Grundkörper | A=Achsabstand | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2=Teilkreisdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Steigungswinkel | Abtriebsmoment T2 Mineralfett (Nm) | Abtriebsmoment T2 Mineralöl (Nm) | Abtriebsmoment T2 Synthetiköl (Nm) | Getriebeübersetzung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 40 | - | 48 | - | 4 | - | 23° 35 | 150 | 180 | 225 | - | 0.3703 | ||
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 35 | - | 40 | - | 4 | - | 16° 36 | 243 | 290 | 365 | - | 0.2651 | ||
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 38.5 | - | 44.5 | - | 2 | - | 8° 58 | 290 | 348 | 435 | - | 0.3390 | ||
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 40 | - | 48 | - | 1 | - | 5° 44 | 348 | 417 | 522 | - | 0.3740 | ||
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 35 | - | 40 | - | 1 | - | 4° 6 | 248 | 297 | 372 | - | 0.2646 | ||
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 40 | - | 43 | - | 1 | - | 2° 9 | 213 | 255 | 320 | - | 0.3789 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | Schneckenrad | - | 80 | - | 120 | - | 132 | - | 27 | 23° 35 | 150 | 180 | 225 | 6.75:1 | 3.1300 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | Schneckenrad | - | 80 | - | 125 | - | 132.5 | - | 48 | 16° 36 | 243 | 290 | 365 | 12:1 | 3.3800 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | Schneckenrad | - | 80 | - | 121.5 | - | 130.5 | - | 40 | 8° 58 | 290 | 348 | 435 | 20:1 | 3.1900 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | Schneckenrad | - | 80 | - | 120 | - | 132.5 | - | 30 | 5° 44 | 348 | 417 | 522 | 30:1 | 3.1400 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | Schneckenrad | - | 80 | - | 125 | - | 132.5 | - | 50 | 4° 6 | 248 | 297 | 372 | 50:1 | 3.3900 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 80 | - | 120 | - | 124.5 | - | 80 | 2° 9 | 213 | 255 | 320 | 80:1 | 3.1700 |
Loading...
Produkttyp | rechtsgängig | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Material Grundkörper
Benennung
Oberfläche Grundkörper
A=Achsabstand
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Steigungswinkel
Abtriebsmoment T2 Mineralfett(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl(Nm)
Getriebeübersetzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften