Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 65 mm (22500)

Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 65 mm (22500)
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten

· Eingriffswinkel 15°

· Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°

· Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22500-652006
22500-652012
22500-652020
22500-652028
22500-652036
22500-652050
22500-652066
22500-652075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul D2=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D4
(mm)
Z2 Steigungswinkel Abtriebsmoment T2 Mineralfett
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

123.62 €

1 4 Arbeitstage 3.597.91082525° 511011211516.25:10.0800

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2.598.711083813° 5215618723412.66:11.1850

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2.5101.61084010° 814617622020:11.3140

123.62 €

1 4 Arbeitstage 3.598108286° 1719223028828:10.1940

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2.7599.4108365° 916419724636:11.2420

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2100.22108503° 5113716420550:11.2470

123.62 €

1 4 Arbeitstage 1.599.15107662° 4712214618366:11.2300

123.62 €

1 4 Arbeitstage 1.2593.9100751° 5912515018875:11.0890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Benennung Schneckenrad Produkttyp rechtsgängig
A=Achsabstand 65 RoHS ja

Technischer Support