Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 63 mm (22500)

Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 63 mm (22500)
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten

· Eingriffswinkel 15°

· Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°

· Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22500-631019
22500-631034
22500-632006
22500-632012
22500-632019
22500-632026
22500-632034
22500-632048
22500-632063
22500-632070
22500-651075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Material Grundkörper Benennung Oberfläche Grundkörper A=Achsabstand D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Steigungswinkel Abtriebsmoment T2 Mineralfett
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-28.4-33.4-2-10° 8----0.1356

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2.75StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.6-36.1-1-5° 9----0.1667

123.62 €

1 4 Arbeitstage 3.5MessingSchneckenrad-63-93.9-104-2425° 51891071346:11.0530

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2.5MessingSchneckenrad-63-94.71-104-3613° 5214117021212:11.0840

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2.5MessingSchneckenrad-63-97.6-104-3810° 813315919919:11.1580

123.62 €

1 4 Arbeitstage 3.5MessingSchneckenrad-63-94-104-266° 1717220625826:11.0610

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2.75MessingSchneckenrad-63-95.4-104-345° 914817822234:11.1030

123.62 €

1 4 Arbeitstage 2MessingSchneckenrad-63-96.22-104-483° 5112515018748:11.1490

123.62 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-63-95.15-101-632° 4711113316663:11.1050

119.94 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-63-89.9-97-701° 5911213516970:10.9279

71.25 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeeinsatzgehärtet-36.1-38.6-1-1° 59----0.2567

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp rechtsgängig RoHS ja

Technischer Support