Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 40 mm (22500) (Teilenummern - CAD Download)

Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 40 mm (22500)
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten

· Eingriffswinkel 15°

· Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°

· Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22500-401006
22500-401008
22500-401010
22500-401012
22500-401015
22500-401020
22500-401025
22500-401028
22500-401030
22500-401035
22500-401036
22500-401040
22500-401050
22500-401056
22500-401060
22500-401070
22500-401075
22500-401080
22500-401090
22500-402006
22500-402008
22500-402010
22500-402012
22500-402015
22500-402020
22500-402025
22500-402028
22500-402030
22500-402035
22500-402036
22500-402040
22500-402050
22500-402056
22500-402060
22500-402070
22500-402075
22500-402080
22500-402090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Material Grundkörper Benennung Oberfläche Grundkörper A=Achsabstand D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Steigungswinkel Abtriebsmoment T2 Mineralfett
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

60.13 €

1 4 Arbeitstage 2StahlSchneckeeinsatzgehärtet-22-26-4-21° 1929.535.444.2-0.0580

60.13 €

1 4 Arbeitstage 2.25StahlSchneckeeinsatzgehärtet-23.64-28.14-3-16° 3527.53341.2-0.0706

60.13 €

1 4 Arbeitstage 1.9StahlSchneckeeinsatzgehärtet-20.66-24.46-3-16° 129.535.444.2-0.0490

60.13 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-25.05-28.05-3-10° 2125.230.237.8-0.0805

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.9StahlSchneckeeinsatzgehärtet-22.14-25.94-2-9° 532833.642-0.0590

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-19.2-22.2-2-8° 5928.934.643.3-0.0401

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.15StahlSchneckeeinsatzgehärtet-22.15-24.45-2-5° 5824.429.236.6-0.0591

51.05 €

1 4 Arbeitstage 2StahlSchneckeeinsatzgehärtet-24-28-1-4° 4728.43442.6-0.0728

51.05 €

1 4 Arbeitstage 2StahlSchneckeeinsatzgehärtet-19.68-23.68-1-5° 5030.136.145.1-0.0429

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.75StahlSchneckeeinsatzgehärtet-18.48-21.98-1-5° 263137.246.5-0.0363

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-25.91-28.91-1-3° 1923.928.635.8-0.0800

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-19.83-22.83-1-4° 2028.333.942.4-0.0441

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeeinsatzgehärtet-17.3-19.8-1-4° 82732.440.5-0.0297

51.05 €

1 4 Arbeitstage 1StahlSchneckeeinsatzgehärtet-24-26-1-2° 2321.926.232.8-0.0719

58.90 €

1 4 Arbeitstage 0.9StahlSchneckeeinsatzgehärtet-25.92-27.72-1-1° 5919.323.128.9-0.0872

58.90 €

1 4 Arbeitstage 0.9StahlSchneckeeinsatzgehärtet-16.91-18.71-1-3° 324.128.936.1-0.0277

58.90 €

1 4 Arbeitstage 0.75StahlSchneckeeinsatzgehärtet-23.75-25.25-1-1° 4818.822.528.2-0.0800

58.90 €

1 4 Arbeitstage 0.75StahlSchneckeeinsatzgehärtet-19.9-21.4-1-2° 1020.124.130.1-0.0446

58.90 €

1 4 Arbeitstage 0.7StahlSchneckeeinsatzgehärtet-16.95-18.35-1-2° 2219.122.928.6-0.0282

63.36 €

1 4 Arbeitstage 2MessingSchneckenrad-40-58-64-2721° 1929.535.444.26.75:10.3866

63.36 €

1 4 Arbeitstage 2.25MessingSchneckenrad-40-56.36-62.5-2416° 3527.53341.28:10.3638

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.9MessingSchneckenrad-40-59.34-65-3016° 129.535.444.210:10.4025

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-40-54.95-60-3610° 2125.230.237.812:10.3521

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.9MessingSchneckenrad-40-57.86-64-309° 532833.64215:10.3844

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-40-60.8-66-408° 5928.934.643.320:10.4245

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.15MessingSchneckenrad-40-57.85-62-505° 5824.429.236.625:10.3873

63.36 €

1 4 Arbeitstage 2MessingSchneckenrad-40-56-61.5-284° 4728.43442.628:10.3612

63.36 €

1 4 Arbeitstage 2MessingSchneckenrad-40-60.32-66-305° 5030.136.145.130:10.4148

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.75MessingSchneckenrad-40-61.52-67-355° 263137.246.535:10.4319

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-40-54.09-59-363° 1923.928.635.836:10.0800

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-40-60.17-65-404° 2028.333.942.440:10.4148

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-40-62.7-68-504° 82732.440.550:10.4500

63.36 €

1 4 Arbeitstage 1MessingSchneckenrad-40-56-59-562° 2321.926.232.856:10.3656

73.64 €

1 4 Arbeitstage 0.9MessingSchneckenrad-40-54.08-57.5-601° 5919.323.128.960:10.3443

73.64 €

1 4 Arbeitstage 0.9MessingSchneckenrad-40-63.09-67-703° 324.128.936.170:10.4551

73.64 €

1 4 Arbeitstage 0.75MessingSchneckenrad-40-56.26-60-751° 4818.822.528.275:10.0800

73.64 €

1 4 Arbeitstage 0.75MessingSchneckenrad-40-60.1-64-802° 1020.124.130.180:10.4190

73.64 €

1 4 Arbeitstage 0.7MessingSchneckenrad-40-63.05-67-902° 2219.122.928.690:10.4551

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp rechtsgängig RoHS ja

Technischer Support