Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Material Grundkörper | Benennung | Oberfläche Grundkörper | A=Achsabstand | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2=Teilkreisdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Steigungswinkel | Abtriebsmoment T2 Mineralfett (Nm) | Abtriebsmoment T2 Mineralöl (Nm) | Abtriebsmoment T2 Synthetiköl (Nm) | Getriebeübersetzung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 26.2 | - | 29.2 | - | 9 | - | 31° 01 | 6.6 | 8.2 | 10.2 | - | 0.0800 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 22.52 | - | 26.02 | - | 5 | - | 22° 52 | 15.3 | 18.4 | 22.9 | - | 0.0618 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 25.18 | - | 28.18 | - | 4 | - | 13° 47 | 14.7 | 17.6 | 22 | - | 0.0802 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 22.89 | - | 26.69 | - | 3 | - | 14° 25 | 16.7 | 20 | 25 | - | 0.0641 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 24.2 | - | 27.2 | - | 3 | - | 10° 43 | 16 | 19.2 | 24 | - | 0.0734 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 22.98 | - | 25.78 | - | 3 | - | 10° 32 | 16.7 | 20 | 25 | - | 0.0647 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 23.8 | - | 27.6 | - | 2 | - | 9° 11 | 16.1 | 19.3 | 24 | - | 0.0703 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 24.62 | - | 27.62 | - | 2 | - | 7° | 15.3 | 18.4 | 22.9 | - | 0.0766 | ||
55.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 23.78 | - | 26.08 | - | 2 | - | 5° 33 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | - | 0.0705 | ||
58.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 24.87 | - | 26.67 | - | 2 | - | 4° 9 | 12.9 | 15.5 | 19.3 | - | 0.0782 | ||
58.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 24.92 | - | 27.92 | - | 1 | - | 3° 27 | 15 | 18 | 22.5 | - | 0.0782 | ||
58.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 20.85 | - | 23.65 | - | 1 | - | 3° 51 | 17.1 | 20.5 | 25.6 | - | 0.0800 | ||
58.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 23.91 | - | 26.21 | - | 1 | - | 2° 45 | 14.7 | 17.6 | 22 | - | 0.0714 | ||
58.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 24.93 | - | 26.73 | - | 1 | - | 2° 4 | 12.9 | 15.5 | 19.3 | - | 0.0787 | ||
58.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 20.65 | - | 22.35 | - | 1 | - | 2° 21 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | - | 0.0501 | ||
72.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 25 | - | 26 | - | 1 | - | 1° 9 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | - | 0.0775 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 43.8 | - | 46.76 | - | 25 | 31° 01 | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 2.78:1 | 0.1768 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 47.48 | - | 53 | - | 25 | 22° 52 | 15.3 | 18.4 | 22.9 | 5:1 | 0.2158 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 44.82 | - | 50 | - | 29 | 13° 47 | 14.7 | 17.6 | 22 | 7.25:1 | 0.1940 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 47.11 | - | 53 | - | 24 | 14° 25 | 16.7 | 20 | 25 | 8:1 | 0.2121 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 45.8 | - | 51 | - | 30 | 10° 43 | 16 | 19.2 | 24 | 10:1 | 0.2023 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 47.02 | - | 52 | - | 33 | 10° 32 | 16.7 | 20 | 25 | 11:1 | 0.0800 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 46.2 | - | 52 | - | 24 | 9° 11 | 16.1 | 19.3 | 24 | 12:1 | 0.2042 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 45.38 | - | 50 | - | 30 | 7° | 15.3 | 18.4 | 22.9 | 15:1 | 0.1993 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 46.22 | - | 50.5 | - | 40 | 5° 33 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | 20:1 | 0.2067 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 45.13 | - | 49 | - | 50 | 4° 9 | 12.9 | 15.5 | 19.3 | 25:1 | 0.1987 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 45.08 | - | 50 | - | 30 | 3° 27 | 15 | 18 | 22.5 | 30:1 | 0.1962 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 49.15 | - | 53 | - | 35 | 3° 51 | 17.1 | 20.5 | 25.6 | 35:1 | 0.2311 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 46.09 | - | 50.5 | - | 40 | 2° 45 | 14.7 | 17.6 | 22 | 40:1 | 0.2039 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 45.07 | - | 49 | - | 50 | 2° 4 | 12.9 | 15.5 | 19.3 | 50:1 | 0.1994 | ||
50.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 49.35 | - | 53 | - | 58 | 2° 21 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 58:1 | 0.2366 | ||
50.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Messing | Schneckenrad | - | 35 | - | 45 | - | 49 | - | 90 | 1° 9 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | 90:1 | 0.1988 |
Loading...
Produkttyp | Rechtsgängig | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Material Grundkörper
Benennung
Oberfläche Grundkörper
A=Achsabstand
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Steigungswinkel
Abtriebsmoment T2 Mineralfett(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl(Nm)
Getriebeübersetzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften