Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Material Grundkörper | Benennung | Oberfläche Grundkörper | A=Achsabstand | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2=Teilkreisdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Steigungswinkel | Abtriebsmoment T2 Mineralfett (Nm) | Abtriebsmoment T2 Mineralöl (Nm) | Abtriebsmoment T2 Synthetiköl (Nm) | Getriebeübersetzung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 24 | - | 27.5 | - | 6 | - | 25° 57 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | - | 0.0803 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 22.5 | - | 26.5 | - | 4 | - | 20° 50 | 10.6 | 12.7 | 15.9 | - | 0.0693 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 22.4 | - | 25.4 | - | 4 | - | 15° 32 | 12.2 | 14.6 | 18.3 | - | 0.0693 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 19.75 | - | 22.75 | - | 3 | - | 13° 10 | 13.3 | 16 | 19.9 | - | 0.0526 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 21 | - | 23.6 | - | 3 | - | 10° 42 | 13.3 | 16 | 19.9 | - | 0.0800 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 19.5 | - | 23.3 | - | 2 | - | 11° 14 | 13.5 | 16.2 | 20.2 | - | 0.0508 | ||
48.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 20.5 | - | 23.5 | - | 2 | - | 8° 25 | 13 | 15.6 | 19.5 | - | 0.0573 | ||
48.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 17.24 | - | 20.24 | - | 2 | - | 10° 1 | 14 | 16.8 | 21 | - | 0.0379 | ||
48.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 17.8 | - | 20.6 | - | 2 | - | 9° 3 | 14.2 | 17 | 21.3 | - | 0.0800 | ||
48.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 20.65 | - | 23.15 | - | 2 | - | 6° 57 | 12.6 | 15.1 | 18.9 | - | 0.0577 | ||
48.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 19.66 | - | 21.96 | - | 2 | - | 6° 43 | 12.7 | 15.2 | 19 | - | 0.0521 | ||
49.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 20 | - | 23.8 | - | 1 | - | 5° 27 | 13.2 | 15.8 | 19.8 | - | 0.0543 | ||
49.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 23.9 | - | 26.9 | - | 1 | - | 3° 36 | 11.2 | 13.4 | 16.8 | - | 0.0795 | ||
49.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 20.85 | - | 23.85 | - | 1 | - | 4° 8 | 12.7 | 15.2 | 19 | - | 0.0591 | ||
49.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 17.8 | - | 20.8 | - | 1 | - | 4° 50 | 13.5 | 16.2 | 20.2 | - | 0.0414 | ||
49.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 18.28 | - | 20.76 | - | 1 | - | 3° 55 | 13.9 | 16.7 | 20.8 | - | 0.0437 | ||
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 21 | - | 22.8 | - | 1 | - | 2° 27 | 10 | 12 | 15 | - | 0.0603 | ||
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 21.15 | - | 22.75 | - | 1 | - | 2° 10 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | - | 0.0614 | ||
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 17.96 | - | 19.56 | - | 1 | - | 2° 33 | 11.4 | 13.7 | 17.1 | - | 0.0800 | ||
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 22.8 | - | 24 | - | 1 | - | 1° 30 | 8.4 | 10.01 | 12.6 | - | 0.0800 | ||
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | Stahl | Schnecke | einsatzgehärtet | - | 20.5 | - | 21.7 | - | 1 | - | 1° 41 | 9 | 10.8 | 13.5 | - | 0.0568 | ||
42.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 42 | - | 47 | - | 21 | 25° 57 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 3.5:1 | 0.1554 | ||
42.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 43.5 | - | 49 | - | 20 | 20° 50 | 10.6 | 12.7 | 15.9 | 5:1 | 0.1644 | ||
42.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 43.6 | - | 48 | - | 28 | 15° 32 | 12.2 | 14.6 | 18.3 | 7:1 | 0.1660 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 46.25 | - | 51 | - | 30 | 13° 10 | 13.3 | 16 | 19.9 | 10:1 | 0.1846 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 45 | - | 49.2 | - | 34 | 10° 42 | 13.3 | 16 | 19.9 | 11.33:1 | 0.0800 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 46.5 | - | 52 | - | 24 | 11° 14 | 13.5 | 16.2 | 20.2 | 12:1 | 0.1860 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 45.5 | - | 50 | - | 30 | 8° 25 | 13 | 15.6 | 19.5 | 15:1 | 0.1806 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 48.76 | - | 53 | - | 32 | 10° 1 | 14 | 16.8 | 21 | 16:1 | 0.2035 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 48.2 | - | 52.5 | - | 34 | 9° 3 | 14.2 | 17 | 21.3 | 17:1 | 0.0800 | ||
45.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 45.35 | - | 49.2 | - | 36 | 6° 57 | 12.6 | 15.1 | 18.9 | 18:1 | 0.1796 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 46.34 | - | 50.5 | - | 40 | 6° 43 | 12.7 | 15.2 | 19 | 20:1 | 0.1876 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 46 | - | 51 | - | 24 | 5° 27 | 13.2 | 15.8 | 19.8 | 24:1 | 0.1817 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 42.1 | - | 46.6 | - | 28 | 3° 36 | 11.2 | 13.4 | 16.8 | 28:1 | 0.1569 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 45.15 | - | 50 | - | 30 | 4° 8 | 12.7 | 15.2 | 19 | 30:1 | 0.1775 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 48.2 | - | 52.5 | - | 32 | 4° 50 | 13.5 | 16.2 | 20.2 | 32:1 | 0.2001 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 47.74 | - | 51.6 | - | 38 | 3° 55 | 13.9 | 16.7 | 20.8 | 38:1 | 0.1972 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 45 | - | 48 | - | 50 | 2° 27 | 10 | 12 | 15 | 50:1 | 0.1786 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 44.85 | - | 48 | - | 56 | 2° 10 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 56:1 | 0.0800 | ||
46.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 48.04 | - | 51.5 | - | 60 | 2° 33 | 11.4 | 13.7 | 17.1 | 60:1 | 0.0800 | ||
46.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 43.2 | - | 46 | - | 72 | 1° 30 | 8.4 | 10.01 | 12.6 | 72:1 | 0.0800 | ||
46.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | Messing | Schneckenrad | - | 33 | - | 45.5 | - | 48 | - | 75 | 1° 41 | 9 | 10.8 | 13.5 | 75:1 | 0.1819 |
Loading...
Produkttyp | rechtsgängig | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Material Grundkörper
Benennung
Oberfläche Grundkörper
A=Achsabstand
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Steigungswinkel
Abtriebsmoment T2 Mineralfett(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl(Nm)
Getriebeübersetzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften