Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Material Grundkörper | Benennung | Oberfläche Grundkörper | A=Achsabstand | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2=Teilkreisdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Steigungswinkel | Abtriebsmoment T2 Mineralfett (Nm) | Abtriebsmoment T2 Mineralöl (Nm) | Abtriebsmoment T2 Synthetiköl (Nm) | Getriebeübersetzung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 17.6 | - | 20.1 | - | 10 | - | 45° 15 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | - | 0.0379 | ||
48.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 19.97 | - | 22.27 | - | 10 | - | 35° 10 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | - | 0.0500 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 20.4 | - | 22.9 | - | 7 | - | 25° 24 | 9 | 10.8 | 13.5 | - | 0.0514 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 19.35 | - | 21.95 | - | 6 | - | 23° 46 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | - | 0.0462 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 20.8 | - | 23.4 | - | 5 | - | 18° 13 | 7.6 | 9.1 | 11.4 | - | 0.0534 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 17.1 | - | 20.1 | - | 4 | - | 20° 32 | 9.7 | 11.6 | 14.5 | - | 0.0360 | ||
50.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 15.5 | - | 19 | - | 3 | - | 19° 49 | 10 | 12 | 15 | - | 0.0287 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 18.9 | - | 21.7 | - | 3 | - | 12° 50 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | - | 0.0445 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 15.6 | - | 18.1 | - | 3 | - | 13° 55 | 12.1 | 14.5 | 18.1 | - | 0.0295 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.2 | - | 19.2 | - | 2 | - | 10° 40 | 10.7 | 12.8 | 16 | - | 0.0322 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.46 | - | 18.96 | - | 2 | - | 8° 44 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | - | 0.0331 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.54 | - | 18.04 | - | 3 | - | 7° 49 | 8.3 | 10 | 12.4 | - | 0.0336 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 17.7 | - | 19.7 | - | 2 | - | 6° 29 | 9.6 | 11.5 | 14.4 | - | 0.0387 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 15.35 | - | 19.35 | - | 1 | - | 7° 29 | 10.5 | 12.6 | 15.7 | - | 0.0285 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 19.8 | - | 23.3 | - | 1 | - | 5° 4 | 9.2 | 11 | 13.8 | - | 0.0486 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 18 | - | 21.5 | - | 1 | - | 5° 35 | 9.6 | 11.5 | 14.4 | - | 0.0399 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 19.85 | - | 22.85 | - | 1 | - | 4° 20 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | - | 0.0489 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.8 | - | 19.8 | - | 1 | - | 5° 7 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | - | 0.0345 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.9 | - | 19.7 | - | 1 | - | 4° 45 | 10.2 | 12.2 | 15.3 | - | 0.0350 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 14.3 | - | 16.8 | - | 1 | - | 5° 1 | 11.4 | 13.7 | 17.1 | - | 0.0241 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.93 | - | 18.93 | - | 1 | - | 3° 23 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | - | 0.0351 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.9 | - | 18.7 | - | 1 | - | 3° 3 | 9 | 10.8 | 13.5 | - | 0.0353 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 12.3 | - | 14.1 | - | 1 | - | 4° 12 | 10.4 | 12.5 | 15.6 | - | 0.0171 | ||
52.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.9 | - | 18.4 | - | 1 | - | 2° 33 | 8.2 | 9.8 | 12.3 | - | 0.0350 | ||
52.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 12.9 | - | 14.3 | - | 1 | - | 3° 7 | 9 | 10.8 | 13.5 | - | 0.0191 | ||
52.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 16.9 | - | 18.1 | - | 1 | - | 2° 2 | 7.3 | 8.8 | 10.9 | - | 0.0351 | ||
52.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 17 | - | 18 | - | 1 | - | 1° 41 | 6.4 | 7.7 | 9.6 | - | 0.0354 | ||
52.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 11.96 | - | 12.96 | - | 1 | - | 2° 24 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | - | 0.0160 | ||
41.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 44.4 | - | 46.9 | - | 25 | 45° 15 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 2.5:1 | 0.1327 | ||
41.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.15 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 42.03 | - | 44.5 | - | 30 | 35° 10 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 3:1 | 0.1221 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 41.6 | - | 45 | - | 30 | 25° 24 | 9 | 10.8 | 13.5 | 4.28:1 | 0.1265 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 42.65 | - | 46.5 | - | 30 | 23° 46 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 5:1 | 0.1324 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 41.2 | - | 45 | - | 30 | 18° 13 | 7.6 | 9.1 | 11.4 | 6:1 | 0.1198 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 44.9 | - | 48.8 | - | 28 | 20° 32 | 9.7 | 11.6 | 14.5 | 7:1 | 0.1401 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 46.5 | - | 51 | - | 25 | 19° 49 | 10 | 12 | 15 | 8.33:1 | 0.1537 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 43.1 | - | 47 | - | 30 | 12° 50 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 10:1 | 0.1357 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 46.4 | - | 50 | - | 36 | 13° 55 | 12.1 | 14.5 | 18.1 | 12:1 | 0.1506 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.8 | - | 50 | - | 30 | 10° 40 | 10.7 | 12.8 | 16 | 15:1 | 0.1490 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.54 | - | 48.8 | - | 36 | 8° 44 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | 18:1 | 0.1480 | ||
37.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.46 | - | 48 | - | 60 | 7° 49 | 8.3 | 10 | 12.4 | 20:1 | 0.1507 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 44.3 | - | 48 | - | 44 | 6° 29 | 9.6 | 11.5 | 14.4 | 22:1 | 0.1381 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 46.65 | - | 52 | - | 23 | 7° 29 | 10.5 | 12.6 | 15.7 | 23:1 | 0.1483 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 42.2 | - | 47 | - | 24 | 5° 4 | 9.2 | 11 | 13.8 | 24:1 | 0.1248 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.75 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 44 | - | 48.5 | - | 25 | 5° 35 | 9.6 | 11.5 | 14.4 | 25:1 | 0.1374 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 42.15 | - | 46.5 | - | 28 | 4° 20 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | 28:1 | 0.1239 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.2 | - | 48.8 | - | 30 | 5° 7 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | 30:1 | 0.1416 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.1 | - | 48.8 | - | 32 | 4° 45 | 10.2 | 12.2 | 15.3 | 32:1 | 0.1411 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 47.7 | - | 51.2 | - | 38 | 5° 1 | 11.4 | 13.7 | 17.1 | 38:1 | 0.1573 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.07 | - | 48 | - | 45 | 3° 23 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 45:1 | 0.1460 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.1 | - | 48 | - | 50 | 3° 3 | 9 | 10.8 | 13.5 | 50:1 | 0.1416 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 49.7 | - | 52 | - | 55 | 4° 12 | 10.4 | 12.5 | 15.6 | 55:1 | 0.1816 | ||
39.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.1 | - | 48 | - | 60 | 2° 33 | 8.2 | 9.8 | 12.3 | 60:1 | 0.1496 | ||
39.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 49.1 | - | 52 | - | 70 | 3° 7 | 9 | 10.8 | 13.5 | 70:1 | 0.1724 | ||
39.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45.1 | - | 47 | - | 75 | 2° 2 | 7.3 | 8.8 | 10.9 | 75:1 | 0.1470 | ||
39.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 45 | - | 48 | - | 90 | 1° 41 | 6.4 | 7.7 | 9.6 | 90:1 | 0.1434 | ||
39.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Messing | Schneckenrad | - | 31 | - | 50.04 | - | 52.7 | - | 100 | 2° 24 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 100:1 | 0.1755 |
Loading...
Produkttyp | Rechtsgängig | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Material Grundkörper
Benennung
Oberfläche Grundkörper
A=Achsabstand
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Steigungswinkel
Abtriebsmoment T2 Mineralfett(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl(Nm)
Getriebeübersetzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften