Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 25 mm (22500)

Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 25 mm (22500)
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten

· Eingriffswinkel 15°

· Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°

· Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22500-251004
22500-251005
22500-251006
22500-251010
22500-251015
22500-251020
22500-251025
22500-251030
22500-251040
22500-251050
22500-252004
22500-252005
22500-252006
22500-252010
22500-252015
22500-252020
22500-252025
22500-252030
22500-252040
22500-252050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Material Grundkörper Benennung Oberfläche Grundkörper A=Achsabstand D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Steigungswinkel Abtriebsmoment T2 Mineralfett
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

50.66 €

1 4 Arbeitstage 1.4StahlSchneckeEinsatzgehärtet-20-22.8-5-20° 295.16.17.6-0.0463

45.73 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeEinsatzgehärtet-18.2-21.2-4-19° 156.57.89.7-0.0373

45.73 €

1 4 Arbeitstage 1.15StahlSchneckeEinsatzgehärtet-19.2-21.5-4-13° 5267.29-0.0424

44.88 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeEinsatzgehärtet-19.6-22.6-2-8° 485.97.18.8-0.0443

44.88 €

1 4 Arbeitstage 1StahlSchneckeEinsatzgehärtet-17.7-19.7-2-6° 295.76.88.5-0.0348

44.88 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeEinsatzgehärtet-19.9-22.9-1-4° 195.878.7-0.0460

46.93 €

1 4 Arbeitstage 1StahlSchneckeEinsatzgehärtet-24.96-26.96-1-2° 184.14.96.1-0.0755

46.93 €

1 4 Arbeitstage 1StahlSchneckeEinsatzgehärtet-19.9-21.9-1-2° 535.97.18.8-0.0460

46.93 €

1 4 Arbeitstage 0.8StahlSchneckeEinsatzgehärtet-17.96-19.56-1-2° 336.27.49.3-0.0367

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.6StahlSchneckeEinsatzgehärtet-19.96-21.16-1-1° 435.16.17.6-0.0466

35.18 €

1 4 Arbeitstage 1.4MessingSchneckenrad-25-30-33.5-2020° 295.16.17.64:10.0763

35.18 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-25-31.8-34.8-2019° 156.57.89.75:10.0857

33.52 €

1 4 Arbeitstage 1.15MessingSchneckenrad-25-30.8-34.8-2613° 5267.296.5:10.0857

33.52 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-25-30.4-34.8-208° 485.97.18.810:10.0784

33.52 €

1 4 Arbeitstage 1MessingSchneckenrad-25-32.3-34.8-306° 295.76.88.515:10.0859

34.54 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-25-30.1-34.8-204° 195.878.720:10.0789

34.54 €

1 4 Arbeitstage 1MessingSchneckenrad-25-25.04-27.8-252° 184.14.96.125:10.0559

34.54 €

1 4 Arbeitstage 1MessingSchneckenrad-25-30.1-33.5-302° 535.97.18.830:10.0777

34.54 €

1 4 Arbeitstage 0.8MessingSchneckenrad-25-32.04-34.8-402° 336.27.49.340:10.0882

34.54 €

1 4 Arbeitstage 0.6MessingSchneckenrad-25-30.04-33.5-501° 435.16.17.650:10.0781

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Rechtsgängig RoHS Ja

Technischer Support