Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 22 mm (22500)

Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 22 mm (22500)
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten

· Eingriffswinkel 15°

· Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°

· Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22500-221003
22500-221004
22500-221007
22500-221010
22500-221021
22500-221030
22500-221040
22500-222003
22500-222004
22500-222007
22500-222010
22500-222021
22500-222030
22500-222040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Material Grundkörper Benennung Oberfläche Grundkörper A=Achsabstand D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Steigungswinkel Abtriebsmoment T2 Mineralfett
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

52.29 €

1 4 Arbeitstage 1StahlSchneckeEinsatzgehärtet-23.15-25.15-7-17° 362.22.63.3-0.0569

52.29 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeEinsatzgehärtet-18.7-21.2-5-19° 323.64.35.4-0.0348

41.99 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeEinsatzgehärtet-18.4-20.9-3-11° 463.64.35.4-0.0334

41.99 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeEinsatzgehärtet-18.7-21.2-2-7° 413.44.15.1-0.0348

41.99 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeEinsatzgehärtet-18.9-21.4-1-3° 483.44.15.1-0.0356

45.73 €

1 4 Arbeitstage 0.9StahlSchneckeEinsatzgehärtet-18.2-20-1-2° 503.64.35.4-0.0329

45.73 €

1 4 Arbeitstage 0.7StahlSchneckeEinsatzgehärtet-17.2-18.6-1-2° 203.94.75.8-0.0288

40.77 €

1 4 Arbeitstage 1MessingSchneckenrad-22.62-22.09-24.8-2117° 362.22.63.33:10.0400

40.77 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-22.62-26.54-29.8-2019° 323.64.35.44:10.0535

40.34 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-22.62-26.84-29.8-2111° 463.64.35.47:10.0544

40.34 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-22.62-26.54-29.8-217° 413.44.15.110.5:10.0540

40.34 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-22.62-26.34-29.8-213° 483.44.15.121:10.0554

41.98 €

1 4 Arbeitstage 0.9MessingSchneckenrad-22.62-27.04-29.8-302° 503.64.35.430:10.0583

41.98 €

1 4 Arbeitstage 0.7MessingSchneckenrad-22.62-28.04-29.8-402° 203.94.75.840:10.0591

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Rechtsgängig RoHS Ja

Technischer Support