Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05596-42-2015500
Material Grundkörper | ABS | Material Komponente | Edelstahl | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Mittel | Benennung | Schnappverschluss | Farbe Grundkörper | Schwarz |
Ausführung 2 | Einrastbar | B=Breite(mm) | 50.8 | B1(mm) | 44.2 |
H=Höhe(mm) | 13 | H1=Gesamthaltebereich(mm) | 6.7 | H2(mm) | 2 |
H3(mm) | 44.5 | L=Länge(mm) | 47 | L1(mm) | 54.6 |
L2(mm) | 4 | L3(mm) | 38.1 | L4(mm) | 12.7 |
R(mm) | Max. 0.25 | Temperaturbereich(°C) | -40 Bis 60 | S=Türblattstärke in | 2 |
Stahlschlüssel | 1.4310 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0127 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss schale / einrastbar / form C mittel / ABS (05596), die Teilenummer ist 05596-42-2015500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05596-42-2015500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften