Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05596-44-10926340 |
05596-44-11326340 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S=Türblattstärke in | |
---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9-1.2 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3-1.6 |
Loading...
B1 | 30.2 | B2 | 17 | L1 | 67.4 |
---|---|---|---|---|---|
L2 | 6.7 | L3 | 12.5 | L4 | 49 |
H2 | 2 | Material Grundkörper | ABS | Farbe Grundkörper | schwarz |
Material Komponente | Edelstahl | Form | A | Ausführung 2 | einrastbar |
Temperaturbereich(°C) | -40 bis 60 | B=Breite | 34 | Form-Typ | abschließbar |
H=Höhe | 24.6 | H1=Gesamt- haltebereich | 6.7 | H3 | 30.5 |
Benennung | Schnappverschluss | L=Länge | 61 | R | max. 0.25 |
Stahlschlüssel | 1.4310 | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S=Türblattstärke in
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften