Schnappverschluss schale / einrastbar / form B nicht abschließbar (05596)

Schnappverschluss schale / einrastbar / form B nicht abschließbar (05596)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 0,9 - 1,6 mm

· Abschließbare Varianten

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

· Bündiger Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-44-00926340
05596-44-01326340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S=Türblattstärke in

6.04 €

1 4 Arbeitstage 0.9-1.2

6.04 €

1 4 Arbeitstage 1.3-1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper ABS Material Komponente Edelstahl Form B
Form-Typ Nicht abschließbar Benennung Schnappverschluss Farbe Grundkörper Schwarz
Ausführung 2 Einrastbar B=Breite(mm) 34 B1(mm) 30.2
B2(mm) 17 H=Höhe(mm) 24.6 H1=Gesamthaltebereich(mm) 6.7
H2(mm) 2 H3(mm) 30.5 L=Länge(mm) 61
L1(mm) 67.4 L2(mm) 6.7 L3(mm) 12.5
L4(mm) 49 R(mm) Max. 0.25 Temperaturbereich(°C) -40 Bis 60
Stahlschlüssel 1.4310 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0140

Technischer Support