Schnappverschlüsse Edelstahl mit Griff, klappbar, Form A (05596-05)

Schnappverschlüsse Edelstahl mit Griff, klappbar, Form A (05596-05)
· Für den Innen- und Außenbereich geeignet

· Schnelle und einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 2 - 22 mm

· Abschließbare Varianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-05-1102356044
05596-05-1102356055
05596-05-1112356044
05596-05-1112356055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper H7
(mm)
Schrauben S=Türblattstärke in Gewicht (ERP)
(kg)

105.21 €

1 4 Arbeitstage Poliert23M4x62-120.4480

105.21 €

1 4 Arbeitstage Matt gestrahlt23M4x62-120.4480

105.21 €

1 4 Arbeitstage Poliert12.5M4x2012-220.4190

105.21 €

1 4 Arbeitstage Matt gestrahlt12.5M4x2012-220.4190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A2 Form A Form-Typ Abschließbar
Benennung Schnappverschluss Ausführung 1 Mit griff Ausführung 2 Klappbar
A(mm) 19 B=Breite(mm) 60 B1(mm) 32
B2(mm) 5.4 D=Durchmesser(mm) 49.5 D1(mm) 50
D2(mm) 4.5 F=Haltekraft(N) 850 F1=Zugkraft(N) 100
H=Höhe(mm) 35.9 H1(mm) 31.1 H2(mm) 4.5
H3(mm) 30.5 H4(mm) 25.5 H5(mm) 14
H6(mm) 33 L=Länge(mm) 41 L1(mm) 5.6
L2(mm) 11 L3(mm) 8.6 Stahlschlüssel 1.4401
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support