Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05596-06-1102356044 |
05596-06-1102356055 |
05596-06-1112356044 |
05596-06-1112356055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | H4 | Schrauben | S=Türblattstärke in | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | poliert | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4510 | ||
109.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | matt gestrahlt | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4510 | ||
109.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | poliert | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.4220 | ||
109.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | matt gestrahlt | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.4220 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Form | A | Form-Typ | abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schnappverschluss | Ausführung 2 | klappbar | A | 10 |
B=Breite | 60 | D=Durchmesser | 49.5 | D1 | 50 |
F1=Zugkraft(N) | 100 | H=Höhe | 35.9 | H1 | 26.6 |
H2 | 4.5 | H3 | 30.5 | Stahlschlüssel | 1.4401 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
H4
Schrauben
S=Türblattstärke in
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften