Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05596-06-1002356044 |
05596-06-1002356055 |
05596-06-1012356044 |
05596-06-1012356055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | H4 (mm) | Schrauben | S=Türblattstärke in | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Poliert | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4220 | ||
93.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Matt gestrahlt | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4220 | ||
93.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Poliert | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.3930 | ||
93.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Matt gestrahlt | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.3930 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Form | B | Form-Typ | Nicht abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schnappverschluss | Ausführung 2 | Klappbar | A(mm) | 10 |
B=Breite(mm) | 60 | D=Durchmesser(mm) | 49.5 | D1(mm) | 50 |
F1=Zugkraft(N) | 100 | H=Höhe(mm) | 35.9 | H1(mm) | 26.6 |
H2(mm) | 4.5 | H3(mm) | 30.5 | Stahlschlüssel | 1.4401 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
H4(mm)
Schrauben
S=Türblattstärke in
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften