Spannverschluss mit spannbügel / anschraubbohrung verdeckt / form B / stahl oder edelstahl (05536)

Spannverschluss mit spannbügel / anschraubbohrung verdeckt / form B / stahl oder edelstahl (05536)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung

· Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden

· Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05536-2521221
05536-2521222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

7.55 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt, dickschicht passiviert und top coat versiegelt-Nein0.1620

11.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank1.4301Ja0.1546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Benennung Spannverschluss Produkttyp Standard
Ausführung 1 Mit spannbügel Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt RoHS Ja

Technischer Support