Spannverschluss mit spannhaken einstellbar / anschraubbohrung sichtbar / form A standard (05552)

Spannverschluss mit spannhaken einstellbar / anschraubbohrung sichtbar / form A standard (05552)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung

· Verstellbarer Spannhaken

· Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05552-1611451
05552-1611452
05552-1611681
05552-1611682
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Stahlschlüssel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

14.17 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt21145-Nein0.1797

42.31 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank211451.4301Ja0.1738

14.97 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt36168-Nein0.1977

43.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank361681.4301Ja0.1901

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Spannverschluss Produkttyp Standard
Ausführung 1 Mit spannhaken einstellbar Ausführung 2 Anschraubbohrung sichtbar Haltekraft F1(N) 6500
RoHS Ja

Technischer Support