Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05550-1421121 |
05550-1421122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | - | Nein | 0.0911 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 1.4301 | Ja | 0.0820 |
Loading...
Form | A | Benennung | Spannverschluss | Produkttyp | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit spannhaken beweglich und einstellbar | Ausführung 2 | Anschraubbohrung sichtbar | Haltekraft F1(N) | 1000 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften