Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05560-1702041 |
05560-1852371 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Haltekraft F1 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | 62 | 37 | 18 | 30 | 14 | 7 | M10 | 30 | 17 | 14 | 204 | 86 | 16 | 25 | 165 | 20000 | 0.4911 | ||
100.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 82 | 50 | 20 | 36 | 15 | 8.5 | M14x1.5 | 32 | 20 | 18 | 237 | 104 | 21 | 40 | 190 | 30500 | 1.0330 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | A | Benennung | Spannverschluss |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Schwere ausführung | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt und passiviert | Ausführung 1 | Mit spannhaken einstellbar |
Ausführung 2 | Anschraubbohrung sichtbar | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Haltekraft F1(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften