Gegenhaken für spannverschluss / schwere ausführung / form A anschraubbar / stahl verzinkt und passiviert (05560)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05560-91851201

Teilenummer
05560-91851201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.86 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Benennung Gegenhaken
Produkttyp Schwere ausführung Oberfläche Grundkörper Verzinkt und passiviert Ausführung 1 Für spannverschluss
Ausführung 2 Anschraubbar L=Länge(mm) 120 für Artikelnummer 05560 K0052
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1764

Sie befinden sich auf der Seite für Gegenhaken für spannverschluss / schwere ausführung / form A anschraubbar / stahl verzinkt und passiviert (05560), die Teilenummer ist 05560-91851201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05560-91851201.

Technischer Support