Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05560-92000601
Material Grundkörper | Stahl | Form | B | Benennung | Gegenhaken |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Schwere ausführung | Oberfläche Grundkörper | Blank | Ausführung 1 | Für spannverschluss |
Ausführung 2 | Schweißbar | L=Länge(mm) | 66 | für Artikelnummer | 05560 K0052 |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1015 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gegenhaken Form B (05560), die Teilenummer ist 05560-92000601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05560-92000601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften