Spannverschluss nicht abschließbar / anschraubbohrung verdeckt / zink (05547)

Spannverschluss nicht abschließbar / anschraubbohrung verdeckt / zink (05547)
· Attraktives kompaktes Design

· Für große Schließkräfte

· Ohne Zylinderschloss

· Manipulationssicher durch verdeckte Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05547-10-10064
05547-10-10076
05547-10-20064
05547-10-20076
05547-10-30064
05547-10-30076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Oberfläche Grundkörper B=Breite
(mm)
B1
(mm)
E
(mm)
E2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

6.44 €

1 4 Arbeitstage SchwarzPulverbeschichtet26.519.71230186.53.564.815.50.0688

8.49 €

1 4 Arbeitstage SchwarzPulverbeschichtet32241634.5218476160.1000

7.48 €

1 4 Arbeitstage -Hochglanzverchromt26.519.71230186.53.564.815.50.0681

9.52 €

1 4 Arbeitstage -Hochglanzverchromt32241634.7218476160.1159

7.48 €

1 4 Arbeitstage -Mattverchromt26.519.71230186.53.564.815.50.0692

9.52 €

1 4 Arbeitstage -Mattverchromt32241634.9218476160.1159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Benennung Spannverschluss Ausführung 1 Nicht abschließbar
Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt D 3.2 D1(mm) 3.2
E1(mm) 12 L2(mm) 6 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support