Spannverschluss abschließbar / anschraubbohrung verdeckt / zink (05547)

Spannverschluss abschließbar / anschraubbohrung verdeckt / zink (05547)
· Attraktives kompaktes Design

· Für große Schließkräfte

· Mit Zylinderschloss

· Manipulationssicher durch verdeckte Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05547-10-11064
05547-10-11076
05547-10-21064
05547-10-21076
05547-10-31064
05547-10-31076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Oberfläche Grundkörper B=Breite
(mm)
B1
(mm)
E
(mm)
E2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

10.09 €

1 4 Arbeitstage SchwarzPulverbeschichtet26.519.71230186.53.564.815.50.0868

11.19 €

1 4 Arbeitstage SchwarzPulverbeschichtet32241634.6218476160.1120

10.14 €

1 4 Arbeitstage -Hochglanzverchromt26.519.71230186.53.564.815.50.0870

12.08 €

1 4 Arbeitstage -Hochglanzverchromt32241634.8218476160.1356

10.14 €

1 4 Arbeitstage -Mattverchromt26.519.71230186.53.564.815.50.0878

12.08 €

1 4 Arbeitstage -Mattverchromt32241634.1218476160.1366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Benennung Spannverschluss Ausführung 1 Abschließbar
Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt D 3.2 D1(mm) 3.2
E1(mm) 12 L2(mm) 6 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support