Zahnstange gerade / vierkant / stahl (22420)

Zahnstange gerade / vierkant / stahl (22420)
· Für eine fortlaufende Montage geeignet

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22420-010150X1000
22420-010150X2000
22420-010150X500
22420-015170X1000
22420-015170X2000
22420-015170X500
22420-020200X1000
22420-020200X2000
22420-020200X500
22420-025250X1000
22420-025250X2000
22420-025250X500
22420-030300X1000
22420-030300X2000
22420-030300X500
22420-040300X1000
22420-040300X2000
22420-040400X1000
22420-040400X2000
22420-040400X3000
22420-040400X500
22420-050500X1000
22420-050500X2000
22420-050500X3000
22420-050500X500
22420-060600X1000
22420-060600X2000
22420-080800X1000
22420-080800X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite L Istlänge H1 Modul H=Höhe PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

52.56 €

1 4 Arbeitstage 151002.1714115-1.6000

120.14 €

1 4 Arbeitstage 152001.1914115-3.3000

26.37 €

1 4 Arbeitstage 15499.5114115-0.8000

72.28 €

1 4 Arbeitstage 171003.7415.51.517-2.1000

144.44 €

1 4 Arbeitstage 172002.7715.51.517-4.1000

36.23 €

1 4 Arbeitstage 17499.5115.51.517-1.0000

65.49 €

1 4 Arbeitstage 201005.3118220-2.7400

130.92 €

1 4 Arbeitstage 202004.3418220-5.6000

38.23 €

1 4 Arbeitstage 20502.6518220-1.4000

79.47 €

1 4 Arbeitstage 251005.3122.52.525-4.4000

158.93 €

1 4 Arbeitstage 252002.7722.52.525-8.7000

39.68 €

1 4 Arbeitstage 25502.6522.52.525-2.2000

107.60 €

1 4 Arbeitstage 301008.4527330-6.3000

189.35 €

1 4 Arbeitstage 302007.4827330-12.6000

53.75 €

1 4 Arbeitstage 30499.5127330-3.2000

95.94 €

1 4 Arbeitstage 301005.3126430nein5.9200

191.72 €

1 4 Arbeitstage 302010.6226430nein12.0000

139.20 €

1 4 Arbeitstage 401005.3136440nein11.2000

267.21 €

1 4 Arbeitstage 402010.6236440nein20.0000

389.86 €

1 4 Arbeitstage 403003.3636440nein31.3000

69.59 €

1 4 Arbeitstage 40502.6536440nein5.5000

189.57 €

1 4 Arbeitstage 501005.3145550nein17.2000

369.69 €

1 4 Arbeitstage 502010.6245550nein35.0000

597.28 €

1 4 Arbeitstage 503000.2245550nein45.3000

94.75 €

1 4 Arbeitstage 50502.6545550nein8.6200

255.85 €

1 4 Arbeitstage 601017.8854660nein25.2000

499.71 €

1 4 Arbeitstage 602016.954660nein50.4000

506.10 €

1 4 Arbeitstage 801005.3172880nein44.0000

1,012.19 €

1 4 Arbeitstage 802010.6272880nein89.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl Benennung Zahnstange
Ausführung 2 Vierkant Oberfläche Grundkörper blank RoHS ja

Technischer Support