Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | H1 | Modul | H=Höhe | L=Länge | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 1 | 10 | 1000 | 10 | 0.5800 | ||
287.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 1 | 10 | 2000 | 10 | 1.2100 | ||
177.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 1.5 | 15 | 1000 | 15 | 1.2800 | ||
335.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 1.5 | 15 | 2000 | 15 | 2.5600 | ||
181.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 2 | 20 | 1000 | 20 | 2.2800 | ||
362.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 2 | 20 | 2000 | 20 | 4.5200 | ||
215.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 22.5 | 2.5 | 25 | 1000 | 25 | 3.5600 | ||
479.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 22.5 | 2.5 | 25 | 2000 | 25 | 7.1200 | ||
278.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 27 | 3 | 30 | 1000 | 30 | 5.1400 | ||
587.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 27 | 3 | 30 | 2000 | 30 | 10.2800 | ||
407.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36 | 4 | 40 | 1000 | 40 | 9.2100 | ||
863.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36 | 4 | 40 | 2000 | 40 | 19.2200 |
Loading...
Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Zahnstange |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | rund | Oberfläche Grundkörper | blank | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
H1
Modul
H=Höhe
L=Länge
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften