Zahnstange gerade / rund / stahl (22425)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22425-010060X1000
22425-010060X2000
22425-010060X500
22425-015090X1000
22425-015090X2000
22425-015090X500
22425-020120X1000
22425-020120X2000
22425-020120X500
22425-025150X1000
22425-025150X2000
22425-025150X500
22425-030180X1000
22425-030180X2000
22425-030180X500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite H1 Modul H=Höhe L=Länge D Gewicht (ERP)
(kg)

130.77 €

1 4 Arbeitstage 691101000100.5600

261.51 €

1 4 Arbeitstage 691102000101.1200

78.47 €

1 4 Arbeitstage 69110500100.2800

130.77 €

1 4 Arbeitstage 913.51.5151000151.2800

261.51 €

1 4 Arbeitstage 913.51.5152000152.5600

78.47 €

1 4 Arbeitstage 913.51.515500150.6400

156.92 €

1 4 Arbeitstage 12182201000202.2800

378.47 €

1 4 Arbeitstage 12182202000204.5200

83.67 €

1 4 Arbeitstage 1218220500201.1400

162.14 €

1 4 Arbeitstage 1522.52.5251000253.5600

324.27 €

1 4 Arbeitstage 1522.52.5252000257.2000

94.12 €

1 4 Arbeitstage 1522.52.525500251.7800

167.37 €

1 4 Arbeitstage 18273301000305.1400

334.73 €

1 4 Arbeitstage 182733020003010.2800

104.58 €

1 4 Arbeitstage 1827330500302.5900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl Benennung Zahnstange
Ausführung 2 rund Oberfläche Grundkörper blank RoHS ja

Technischer Support