Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | H1 | H2 (mm) | Material Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.4 | Polyacetal | 0.0053 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 6 | 5.5 | 4.9 | Polyacetal | 0.0075 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | 6 | 6.7 | 6 | 5.1 | Polyacetal | 0.0123 | ||
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 9 | 9 | 8 | 6.8 | Polyacetal | 0.0248 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | 10 | 11 | 9.75 | 8.3 | Polyacetal | 0.0358 | ||
8.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 12 | 12 | 10.5 | 8.75 | Polyacetal | 0.0427 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 15.4 | 11 | 9 | 6.6 | Polyacetal | 0.0457 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 19.4 | 15 | 12 | 8.5 | Polyacetal | 0.0758 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.4 | Polyketon | 0.0046 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 6 | 5.5 | 4.9 | Polyketon | 0.0066 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | 6 | 6.7 | 6 | 5.1 | Polyketon | 0.0107 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 9 | 9 | 8 | 6.8 | Polyketon | 0.0218 | ||
8.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | 10 | 11 | 9.75 | 8.3 | Polyketon | 0.0306 | ||
9.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 12 | 12 | 10.5 | 8.75 | Polyketon | 0.0379 | ||
16.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 15.4 | 11 | 9 | 6.6 | Polyketon | 0.0397 | ||
20.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 19.4 | 15 | 12 | 8.5 | Polyketon | 0.0696 |
Loading...
Ausführung | Vierkant | [L] Länge(mm) | 250 | Ausführung 1 | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Zahnstange | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
B=Breite(mm)
H1
H2(mm)
Material Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften