Zahnstange gerade / vierkant / stahl (22421)

Zahnstange gerade / vierkant / stahl (22421)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Für eine fortlaufende Montage geeignet

· Verzahnung induktiv gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22421-020200X1000
22421-020200X2000
22421-025250X1000
22421-025250X2000
22421-030300X1000
22421-030300X2000
22421-040400X1000
22421-040400X2000
22421-050500X1000
22421-050500X2000
22421-060600X1000
22421-060600X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite L Istlänge H1 Modul H=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

89.78 €

1 4 Arbeitstage 201005.31182202.8000

136.98 €

1 4 Arbeitstage 202004.34182205.6000

127.21 €

1 4 Arbeitstage 251005.3122.52.5254.4000

216.76 €

1 4 Arbeitstage 252002.7722.52.5258.0000

138.28 €

1 4 Arbeitstage 301008.45273305.3000

248.84 €

1 4 Arbeitstage 302007.48273309.6000

188.37 €

1 4 Arbeitstage 401005.31364406.0000

336.32 €

1 4 Arbeitstage 402010.623644011.0000

258.65 €

1 4 Arbeitstage 501005.314555017.5000

501.53 €

1 4 Arbeitstage 502010.624555035.0000

350.56 €

1 4 Arbeitstage 601017.885466025.2000

627.73 €

1 4 Arbeitstage 602016.95466050.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl Benennung Zahnstange
Ausführung 2 Vierkant Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet,blank RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support