Zahnstangen aus Edelstahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22420-20)

Zahnstangen aus Edelstahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22420-20)
· Für eine fortlaufende Montage geeignet

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22420-20-110150X1000
22420-20-110150X2000
22420-20-115170X1000
22420-20-115170X2000
22420-20-120200X1000
22420-20-120200X2000
22420-20-125250X1000
22420-20-125250X2000
22420-20-130300X1000
22420-20-130300X2000
22420-20-140400X1000
22420-20-140400X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul [L] Länge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1 Gewicht (ERP)
(kg)

135.92 €

1 4 Arbeitstage 11002.1710001515141.6300

287.81 €

1 4 Arbeitstage 12001.1920001515143.3000

163.10 €

1 4 Arbeitstage 1.51003.741000171715.52.0200

345.37 €

1 4 Arbeitstage 1.52002.772000171715.54.1000

206.28 €

1 4 Arbeitstage 21005.3110002020182.7400

401.10 €

1 4 Arbeitstage 22004.3420002020185.6000

235.58 €

1 4 Arbeitstage 2.51005.311000252522.54.4000

443.46 €

1 4 Arbeitstage 2.52007.772000252522.58.7000

298.48 €

1 4 Arbeitstage 31008.4510003030276.3000

596.95 €

1 4 Arbeitstage 32007.48200030302712.6000

447.71 €

1 4 Arbeitstage 41005.31100040403611.2000

895.44 €

1 4 Arbeitstage 42010.62200040403622.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vierkant Werkstoff Rostfreier Stahl Ausführung 1 Gerade
Ausführung 2 Vierkant Benennung Zahnstange Oberfläche Grundkörper Blank
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support