Rollenkette DIN 8187 / stahl (04211)

Rollenkette DIN 8187 / stahl (04211)
· Vorgespannt

· Geringe Kettendehnung

· Länge der Kette ist anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04211-03-150125
04211-03-150250
04211-03-150500
04211-03-151000
04211-03-400125
04211-03-400250
04211-03-400500
04211-03-401000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft max.
(kN)
L=Länge G P B1 L1 B=Breite Gewicht (ERP)
(kg)

19.73 €

1 4 Arbeitstage 151261515.87513111200.1066

21.38 €

1 4 Arbeitstage 152531515.87513238200.2300

35.25 €

1 4 Arbeitstage 155071515.87513492200.4724

44.41 €

1 4 Arbeitstage 1510151515.875131000200.9569

22.22 €

1 4 Arbeitstage 401482125.425127330.3546

28.80 €

1 4 Arbeitstage 402502125.425229330.6220

41.11 €

1 4 Arbeitstage 405042125.425483331.3118

62.50 €

1 4 Arbeitstage 4010122125.425991332.6800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl Benennung Rollenkette
DIN DIN 8187 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support