Verbindungsglied 1-fach / form S steckglied mit splintverschl. / stahl (22200)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22200-51121000
22200-51140340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

10.76 €

1 4 Arbeitstage 38.124 B-11 1/2 x 10.2624

4.71 €

1 4 Arbeitstage 31.7520 B-11 1/4 x 3/40.1089

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 1-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form S Form-Typ Steckglied mit Splintverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support