Verbindungsglied / Form L kröpfglied mit splintverschl. / stahl (22200)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22200-40120516
22200-40340716
22200-40380732
22200-40580308
22200-40800030
22200-41001702
22200-41121000
22200-41140340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

1.52 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-11/2 x 5/160.0102

2.25 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-13/4 x 7/160.0261

1.12 €

1 4 Arbeitstage 9.52506 B-13/8 x 7/320.0044

1.92 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-15/8 x 3/80.0167

1.88 €

1 4 Arbeitstage 805 B-18.0 x 3.0mm0.0021

6.76 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0841

16.12 €

1 4 Arbeitstage 38.124 B-11 1/2 x 10.3064

9.34 €

1 4 Arbeitstage 31.7520 B-11 1/4 x 3/40.1413

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 1-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form L Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support