Verbindungsglied 2-fach / form S steckglied mit splintverschl. / stahl (22201)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22201-51121000
22201-51140340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

22.11 €

1 4 Arbeitstage 38.124 B-21 1/2 x 10.5047

15.04 €

1 4 Arbeitstage 31.7520 B-21 1/4 x 3/40.2179

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 2-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form S Form-Typ Steckglied mit Splintverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support