Verbindungsglied / Form L kröpfglied mit splintverschl. / stahl (22201)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22201-40120516
22201-40340716
22201-40380732
22201-40580308
22201-40800030
22201-41001702
22201-41121000
22201-41140340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-21/2 x 5/160.0180

5.12 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-23/4 x 7/160.0499

3.86 €

1 4 Arbeitstage 9.52506 B-23/8 x 7/320.0075

5.71 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-25/8 x 3/80.0318

5.12 €

1 4 Arbeitstage 805 B-28.0 x 3.0mm0.0033

10.98 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-21 x 17.02 mm0.1538

44.23 €

1 4 Arbeitstage 38.124 B-21 1/2 x 10.5574

30.07 €

1 4 Arbeitstage 31.7520 B-21 1/4 x 3/40.2635

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 2-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form L Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support