Rollenkette 2-fach / edelstahl (22213)

Rollenkette 2-fach / edelstahl (22213)
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung

· Geringe Lagerbelastungen

· Sehr guter Korrosionsschutz

· Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt

· Temperaturbereich -20° C bis +400° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22213-0120516393
22213-0340716263
22213-0380732525
22213-0580308315
22213-1001702197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Ausführung 2 ISO-Nr. Teilung
(mm)
G=Anzahl Glieder Bruchkraft F min.
(kN)
Teilung (PxB1) Teilung Zoll (PxB1) E Gewicht (ERP)
(kg)

414.50 €

1 4 Arbeitstage 11.813.911.34.458.5131geschweifte Lasche08 B-212.7 x 7.7539322-1/2X5/1613.926.5500

717.99 €

1 4 Arbeitstage 16.134.615.625.7212.0742.2geschweifte Lasche12 B-219.05 x 11.6826333.3-3/4X7/1619.4612.5200

346.19 €

1 4 Arbeitstage 8.263.38.533.286.3523.8gerade Lasche06 B-29.525 x 5.7252510.5-3/8X7/3210.243.9400

536.17 €

1 4 Arbeitstage 14.734.113.285.0810.1636.2geschweifte Lasche10 B-215.875 x 9.6531528.4-5/8X3/816.598.9500

1,473.99 €

1 4 Arbeitstage 21.085.425.458.2815.8868geschweifte Lasche16 B-225.4 x 17.0219774.41X17.02mm-31.8825.1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 2-fach Material Grundkörper Edelstahl Benennung Rollenkette
~L ~5000 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support