Verbindungsglied / form E steckglied mit federverschl. / edelstahl (22212)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22212-30120516
22212-30340716
22212-30380732
22212-30580308
22212-31001702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

2.83 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-11/2 x 5/160.0091

5.95 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-13/4 x 7/160.0222

2.48 €

1 4 Arbeitstage 9.52506 B-13/8 x 7/320.0047

3.77 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-15/8 x 3/80.0144

9.98 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 1-fach Material Grundkörper Edelstahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form E Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support