Rollenkette 1-fach / edelstahl (22212)

Rollenkette 1-fach / edelstahl (22212)
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung

· Geringe Lagerbelastungen

· Sehr guter Korrosionsschutz

· Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt

· Temperaturbereich -20° C bis +400° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22212-0120516393
22212-0340716263
22212-0380732525
22212-0580308315
22212-1001702197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Ausführung 2 ISO-Nr. Teilung
(mm)
G=Anzahl Glieder Bruchkraft F min.
(kN)
Teilung (PxB1) Teilung Zoll (PxB1) Gewicht (ERP)
(kg)

242.73 €

1 4 Arbeitstage 11.813.911.34.458.5117geschweifte Lasche08 B-112.7 x 7.7539312-1/2X5/163.5950

337.78 €

1 4 Arbeitstage 16.134.615.625.7212.0722.7geschweifte Lasche12 B-119.05 x 11.6826317-3/4X7/166.3950

206.71 €

1 4 Arbeitstage 8.263.38.533.286.3513.5gerade Lasche06 B-19.525 x 5.725256.6-3/8X7/322.1700

320.81 €

1 4 Arbeitstage 14.734.113.285.0810.1619.6geschweifte Lasche10 B-115.875 x 9.6531515-5/8X3/84.6050

695.88 €

1 4 Arbeitstage 21.085.425.458.2815.8836.1geschweifte Lasche16 B-125.4 x 17.02197401X17.02mm-13.9950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 1-fach Material Grundkörper Edelstahl Benennung Rollenkette
~L ~5000 DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support