Verbindungsglied / form E steckglied mit federverschl. / stahl (22208)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22208-30120516
22208-30340716
22208-30580308
22208-31001702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

0.75 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-11/2 x 5/160.0103

1.12 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-13/4 x 7/160.0241

0.98 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-15/8 x 3/80.0167

3.59 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0716

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 1-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form E Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support