Rollenkette 1-fach / stahl (22208)

Rollenkette 1-fach / stahl (22208)
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung

· Geringe Lagerbelastungen

· Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt

· Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen

· Verlängern und Verkürzen möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22208-0120516393
22208-0340716263
22208-0580308315
22208-1001702197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G B7 B2 D2 D1 B4 ISO-Nr. Teilung
(mm)
G=Anzahl Glieder Bruchkraft F min.
(kN)
Teilung (PxB1) Teilung Zoll (PxB1) Gewicht (ERP)
(kg)

51.24 €

1 4 Arbeitstage 11.81.511.34.458.511708 B-112.7 x 7.7539318-1/2 x 5/163.9800

90.46 €

1 4 Arbeitstage 162.715.625.7212.0722.712 B-119.05 x 11.6826329-3/4 x 7/166.7000

65.36 €

1 4 Arbeitstage 14.72.413.285.0810.1619.610 B-115.875 x 9.6531522.4-5/8 x 3/85.1950

190.11 €

1 4 Arbeitstage 21325.458.2815.8836.116 B-125.4 x 17.02197601 x 17.02mm-14.8300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl Benennung Rollenkette
Ausführung 2 gerade Lasche ~L ~5000 DIN ISO DIN ISO 606
RoHS ja

Technischer Support