Verbindungsglied / Form L kröpfglied mit splintverschl. / stahl (22202)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22202-40120516
22202-40340716
22202-40380732
22202-40580308
22202-41001702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

7.15 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-31/2 x 5/160.0276

7.71 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-33/4 x 7/160.0709

4.69 €

1 4 Arbeitstage 9.52506 B-33/8 x 7/320.0104

8.83 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-35/8 x 3/80.0474

15.61 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-31 x 17.02 mm0.2297

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form L Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support