Verbindungsglied / form E steckglied mit federverschl. / stahl (22202)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22202-30120516
22202-30340716
22202-30380732
22202-30580308
22202-31001702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

3.86 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-31/2 x 5/160.0230

4.50 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-33/4 x 7/160.0656

3.04 €

1 4 Arbeitstage 9.52506 B-33/8 x 7/320.0098

4.31 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-35/8 x 3/80.0389

7.70 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-31 x 17.02 mm0.1955

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form E Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support