Rollenkette 3-fach / stahl (22202)

Rollenkette 3-fach / stahl (22202)
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung

· Geringe Lagerbelastungen

· Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt

· Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen

· Verlängern und Verkürzen möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22202-0120516393
22202-0340716263
22202-0380732525
22202-0580308315
22202-1001702197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Ausführung 2 ISO-Nr. Teilung
(mm)
G=Anzahl Glieder Bruchkraft F min.
(kN)
Teilung (PxB1) Teilung Zoll (PxB1) E Gewicht (ERP)
(kg)

173.02 €

1 4 Arbeitstage 11.813.911.34.458.5144.9geschweifte Lasche08 B-312.7 x 7.7539344.5-1/2X5/1613.929.7500

241.60 €

1 4 Arbeitstage 16.134.615.625.7212.0761.7geschweifte Lasche12 B-319.05 x 11.6826386.7-3/4X7/1619.4617.6500

182.38 €

1 4 Arbeitstage 8.263.38.533.286.3534gerade Lasche06 B-39.525 x 5.7252524.9-3/8X7/3210.245.7800

271.52 €

1 4 Arbeitstage 14.734.113.285.0810.1652.8geschweifte Lasche10 B-315.875 x 9.6531566.7-5/8X3/816.5913.8500

424.46 €

1 4 Arbeitstage 21.085.425.458.2815.8899.9geschweifte Lasche16 B-325.4 x 17.021971601X17.02mm-31.8838.2500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Rollenkette
~L ~5000 RoHS ja

Technischer Support