Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22201-30120516 |
22201-30340716 |
22201-30380732 |
22201-30580308 |
22201-30800030 |
22201-31001702 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P | ISO-Nr. | Passend zu Kette | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | 08 B-2 | 1/2 x 5/16 | 0.0163 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.05 | 12 B-2 | 3/4 x 7/16 | 0.0446 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.525 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 0.0072 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.875 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 0.0269 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 05 B-2 | 8.0 x 3.0mm | 0.0033 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | 16 B-2 | 1 x 17.02 mm | 0.1324 |
Loading...
Ausführung 1 | 2-fach | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Verbindungsglied |
---|---|---|---|---|---|
DIN ISO | DIN ISO 606 | Form | E | Form-Typ | Steckglied mit Federverschluss |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P
ISO-Nr.
Passend zu Kette
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften