Rollenkette 2-fach / geschweifte lasche (22201)

Rollenkette 2-fach / geschweifte lasche (22201)
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung

· Geringe Lagerbelastungen

· Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt

· Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen

· Verlängern und Verkürzen möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22201-0120516393
22201-0340716263
22201-0380732525
22201-0580308315
22201-0800030625
22201-1001702197
22201-1121000131
22201-1140340157
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Ausführung 2 ISO-Nr. Teilung
(mm)
G=Anzahl Glieder Bruchkraft F min.
(kN)
Teilung (PxB1) Teilung Zoll (PxB1) E Gewicht (ERP)
(kg)

107.94 €

1 4 Arbeitstage 11.813.911.34.458.5131geschweifte Lasche08 B-212.7 x 7.7539331.1-1/2 x 5/1613.926.7700

190.15 €

1 4 Arbeitstage 16.134.615.625.7212.0742.2geschweifte Lasche12 B-219.05 x 11.6826357.8-3/4 x 7/1619.4612.5500

124.10 €

1 4 Arbeitstage 8.263.38.533.286.3523.8gerade Lasche06 B-29.525 x 5.7252516.9-3/8 x 7/3210.244.0400

123.84 €

1 4 Arbeitstage 14.734.113.285.0810.1636.2geschweifte Lasche10 B-215.875 x 9.6531544.5-5/8 x 3/816.598.9500

169.92 €

1 4 Arbeitstage 7.113.14.772.31514.3geschweifte Lasche05 B-28.0 x 3.06257.8--5.641.8350

251.84 €

1 4 Arbeitstage 21.085.425.458.2815.8868geschweifte Lasche16 B-225.4 x 17.021971061 x 17.02mm-31.8827.3000

662.94 €

1 4 Arbeitstage 33.46.637.9214.6325.4101.8geschweifte Lasche24 B-238.1 x 25.4131280-1 1/2X148.3667.5000

342.97 €

1 4 Arbeitstage 26.426.129.0110.1919.0579.7geschweifte Lasche20 B-231.75 x 19.56157170-1 1/4X3/436.4536.6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 2-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Rollenkette
~L ~5000 RoHS ja

Technischer Support