Verbindungsglied / form E steckglied mit federverschl. / stahl (22200)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22200-30120516
22200-30340716
22200-30380732
22200-30580308
22200-30800030
22200-31001702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P ISO-Nr. Passend zu Kette Gewicht (ERP)
(kg)

0.98 €

1 4 Arbeitstage 12.708 B-11/2 x 5/160.0092

1.12 €

1 4 Arbeitstage 19.0512 B-13/4 x 7/160.0239

0.98 €

1 4 Arbeitstage 9.52506 B-13/8 x 7/320.0047

0.98 €

1 4 Arbeitstage 15.87510 B-15/8 x 3/80.0143

1.26 €

1 4 Arbeitstage 805 B-18.0 x 3.0mm0.0022

3.59 €

1 4 Arbeitstage 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0697

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 1-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Verbindungsglied
DIN ISO DIN ISO 606 Form E Form-Typ Steckglied mit Federverschluss
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support