Rollenkette 1-fach / geschweifte lasche (22200)

Rollenkette 1-fach / geschweifte lasche (22200)
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung

· Geringe Lagerbelastungen

· Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt

· Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen

· Verlängern und Verkürzen möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22200-0120516393
22200-0340716263
22200-0380732525
22200-0580308315
22200-0800030625
22200-1001702197
22200-1121000131
22200-1140304157
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Ausführung 2 ISO-Nr. Teilung
(mm)
G=Anzahl Glieder Bruchkraft F min.
(kN)
Teilung (PxB1) Teilung Zoll (PxB1) PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

46.29 €

1 4 Arbeitstage 11.813.911.34.458.5117geschweifte Lasche08 B-112.7 x 7.7539312-1/2X5/16-3.5300

81.97 €

1 4 Arbeitstage 16.134.615.625.7212.0722.7geschweifte Lasche12 B-119.05 x 11.6826317-3/4X7/16-6.1850

42.39 €

1 4 Arbeitstage 8.263.38.533.286.3513.5gerade Lasche06 B-19.525 x 5.725256.6-3/8X7/32-2.0900

59.35 €

1 4 Arbeitstage 14.734.113.285.0810.1619.6geschweifte Lasche10 B-115.875 x 9.6531515-5/8X3/8-4.7150

73.64 €

1 4 Arbeitstage 7.113.14.772.3158.6geschweifte Lasche05 B-18.0 x 3.06254.4--nein1.0000

172.78 €

1 4 Arbeitstage 21.085.425.458.2815.8836.1geschweifte Lasche16 B-125.4 x 17.02197401X17.02mm--0.9700

357.92 €

1 4 Arbeitstage 33.46.637.9214.6325.453.4geschweifte Lasche24 B-138.1 x 25.4131160-1 1/2X1nein34.2500

259.12 €

1 4 Arbeitstage 26.426.129.0110.1919.0543.2geschweifte Lasche20 B-131.75 x 19.5615795-1 1/4X3/4nein18.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl Benennung Rollenkette
~L ~5000 DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support