Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L | D1=Gehäusedurchmesser | D=Schaftdurchmesser | F1=Ausschubkraft (N) | L1 | D2 | Progression (%) | Größe | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0315 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0311 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0313 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0311 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0400 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0400 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 30 | 0.0318 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0348 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0348 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0354 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0352 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0356 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0352 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 40 | 0.0356 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0384 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0388 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0384 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0390 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0392 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0388 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 50 | 0.0396 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0425 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0425 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0427 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0429 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0430 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0430 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 60 | 0.0430 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0458 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0464 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0465 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0510 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0510 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0466 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 70 | 0.0478 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.0498 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.0495 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.0496 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.0503 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.1138 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.0507 | ||
36.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 80 | 0.0510 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 20 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0590 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 40 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0591 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 70 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0576 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 100 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0576 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 130 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0580 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 150 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0584 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 12 | 4 | 180 | 5 | M3.5 | 20 | 04/12 | 100 | 0.0581 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 100 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0549 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 150 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0553 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 200 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0549 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 250 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0553 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 300 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0557 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 350 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0630 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 15.6 | 6 | 400 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 20 | 0.0556 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 15.6 | 6 | 100 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 40 | 0.0701 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 15.6 | 6 | 150 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 40 | 0.0703 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 15.6 | 6 | 200 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 40 | 0.0703 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 15.6 | 6 | 250 | 5 | M5 | 22 | 06/15 | 40 | 0.0712 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Gasdruckfeder | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L
D1=Gehäusedurchmesser
D=Schaftdurchmesser
F1=Ausschubkraft(N)
L1
D2
Progression(%)
Größe
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften