Gasdruckfeder / edelstahl (26201)

Gasdruckfeder / edelstahl (26201)
· Geeignet zum kontrollierten Heben und Senken von Klappen, Deckel und Hauben

· Individuell befüllbar

· Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet

· Nachträgliche Reduzierung der Füllkraft durch Rückschlagventil

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26201-0615040X100
26201-0615040X150
26201-0615040X200
26201-0615040X250
26201-0615040X300
26201-0615040X350
26201-0615040X400
26201-0615050X100
26201-0615050X150
26201-0615050X200
26201-0615050X250
26201-0615050X300
26201-0615050X350
26201-0615050X400
26201-0615060X100
26201-0615060X150
26201-0615060X200
26201-0615060X250
26201-0615060X300
26201-0615060X350
26201-0615060X400
26201-0615080X100
26201-0615080X150
26201-0615080X200
26201-0615080X250
26201-0615080X300
26201-0615080X350
26201-0615080X400
26201-0615100X100
26201-0615100X150
26201-0615100X200
26201-0615100X250
26201-0615100X300
26201-0615100X350
26201-0615100X400
26201-0615120X100
26201-0615120X150
26201-0615120X200
26201-0615120X250
26201-0615120X300
26201-0615120X350
26201-0615120X400
26201-0615150X100
26201-0615150X150
26201-0615150X200
26201-0615150X250
26201-0615150X300
26201-0615150X350
26201-0615150X400
26201-0819060X100
26201-0819060X150
26201-0819060X200
26201-0819060X250
26201-0819060X300
26201-0819060X350
26201-0819060X400
26201-0819060X500
26201-0819060X600
26201-0819060X700
26201-0819080X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L D1=Gehäusedurchmesser D=Schaftdurchmesser F1=Ausschubkraft
(N)
L1 D2 Progression
(%)
Größe Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351561007M52506/15400.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351561507M52506/15400.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351562007M52506/15400.0742

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351562507M52506/15400.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351563007M52506/15400.0744

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351563507M52506/15400.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1351564007M52506/15400.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551561007M52506/15500.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551561507M52506/15500.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551562007M52506/15500.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551562507M52506/15500.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551563007M52506/15500.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551563507M52506/15500.1000

95.40 €

1 4 Arbeitstage 1551564007M52506/15500.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751561007M52506/15600.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751561507M52506/15600.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751562007M52506/15600.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751562507M52506/15600.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751563007M52506/15600.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751563507M52506/15600.1000

98.97 €

1 4 Arbeitstage 1751564007M52506/15600.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151561007M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151561507M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151562007M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151562507M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151563007M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151563507M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2151564007M52506/15800.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551561007M52506/151000.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551561507M52506/151000.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551562007M52506/151000.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551562507M52506/151000.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551563007M52506/151000.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551563507M52506/151000.1000

102.59 €

1 4 Arbeitstage 2551564007M52506/151000.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951561007M52506/151200.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951561507M52506/151200.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951562007M52506/151200.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951562507M52506/151200.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951563007M52506/151200.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951563507M52506/151200.1000

106.41 €

1 4 Arbeitstage 2951564007M52506/151200.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551561007M52506/151500.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551561507M52506/151500.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551562007M52506/151500.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551562507M52506/151500.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551563007M52506/151500.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551563507M52506/151500.1000

117.55 €

1 4 Arbeitstage 3551564007M52506/151500.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019810010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019815010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019820010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019825010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019830010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019835010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019840010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019850010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019860010M83008/19600.1000

119.29 €

1 4 Arbeitstage 19019870010M83008/19600.1625

122.61 €

1 4 Arbeitstage 23019810010M83008/19800.1000

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Gasdruckfeder RoHS ja

Technischer Support